Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools on the AS-WORKBENCH-F ...
Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores
O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite um processamento de condutores eficiente. O sistema apoiado por software guia o utilizador ao longo do processo de processamento de condutores semiautomatizado, controla automaticamente os equipamentos de saída relevantes e disponibiliza as informações necessárias com base em dados CAE.
Height and angle-adjustable monitor holder including swivel arm for an AS-WORKBENCH-F 90 screen
Freely dimmable LED workshop lamp, with adjustable telescopic arm for connection to the AS-WORKBENCH-F ...
Wire ring holder right, for attaching to the device carrier rail for the AS-WORKBENCH-F ...
Wire roll holder with clamping lever for height-adjustable fastening to the device carrier rail for the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools on the AS-WORKBENCH-F ...
Socket strip with 5 sockets, toggle switch and control light for monitoring the operating state, for attaching to the AS-WORKBENCH-F …, pin connector pattern type CF
Workbench socket strip with 5 sockets, cable and switch for attachment to the AS-WORKBENCH-F ... G, pin connector pattern: type G for UK and other countries
Holder including waste container, 12 L, anthracite gray, for attaching to the AS-WORKBENCH-F ...
Mobile workbench, electrical height adjustment, modular extension with holder systems, device carriers, and shelves for automatic tools, printers, hand tools, and accessories, basis for the clipx WIRE assist and further workshop applications.
Vantagens
- Utilização confortável graças às interfaces intuitivas e à fácil importação de dados de programas CAE
- Elevada segurança dos processos através da preparação do condutor baseada em software com controlo direto do dispositivo
- Aumento da eficiência e flexibilidade através da possibilidade de utilização móvel e do posicionamento ideal de ferramentas manuais, ferramentas automáticas e sistemas de impressão
Sistema de assistência ao operador para a preparação eficiente de condutores
Na construção industrial de quadros de comando, tal como antigamente, os procedimentos têm uma enorme componente de trabalho manual. Ainda existe um considerável potencial, principalmente na preparação e no processamento dos condutores. Assim, esta demorada atividade é responsável por mais de metade das horas de trabalho do responsável pela construção de quadros de comando. O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar este potencial da melhor forma possível no âmbito da economia e flexibilidade.
Preparação de condutores baseada em software
Processos seguros através da preparação do condutor baseada em software
As informações de cablagem necessárias para o processamento baseado em software são exportadas a partir de programas CAE comuns. Estas informações são carregadas no sistema clipx WIRE assist. Além disso, uma função de Editor integrada permite a recolha dos dados de forma manual.
Com base nos dados, o operador é orientado ao longo do processo parcialmente automatizado de produção de condutores com a ajuda do software clipx WIRE assist. Os dispositivos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cablagem são exibidas automaticamente no monitor de forma visualmente apelativa e de fácil compreensão.
Configuração ergonómica do local de trabalho
Flexível graças ao conceito ergonómico e mobilidade
A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist satisfaz os requisitos ao nível da ergonomia. O sistema oferece a vantagem de poder alternar entre uma posição de trabalho sentada e em pé e também de adaptar à estatura corporal e/ou à atividade a ser realizada. O excelente posicionamento dos sistemas de impressão e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador diminui a distância, contribuindo, assim, para a ergonomia.
O sistema de assistência ao operador assenta sobre quatro rodas giratórias com travão, tornando-o portátil. Assim, o sistema pode ser usado de forma descentralizada, em qualquer lugar, reduzindo ou eliminando deslocações desnecessárias.
Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean
Estruturado através da aplicação do princípio 5S
O conceito do sistema é baseado em princípios Lean como o 5S.
Estes princípios ajudam a eliminar o caos para permitir uma organização.
Graças à utilização de inserções multicamadas em espuma rígida, em que cada ferramenta e meio auxiliar apresenta um recesso predefinido, é possível obter tempos de pesquisa e acesso curtos. Assim, as ferramentas utilizadas com maior frequência são mais facilmente acessíveis e as ferramentas menos usadas são posicionadas numa área um pouco mais afastada.