PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-state relay module
2902963
Input solid-state relay, transmission frequency: 100 kHz, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Detalhes dos produtos
| Product type | Solid-state relay module |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | 100 kHz input optocoupler |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 01.04.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.04 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1 min., input/output) |
| Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Rated insulation voltage | 50 V DC |
| Rated surge voltage | 0.5 kV |
| Nominal input voltage UN | 5 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 4 V DC ... 6 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | < 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | > 0.8 |
| Typical input current at UN | 7 mA |
| Typical response time | 1.5 µs |
| Typical turn-off time | 2 µs |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Surge protection | |
| Surge voltage protection | > 14 V |
| Transmission frequency | 100 kHz |
| Output data | |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output voltage range | 4 V DC ... 30 V DC |
| Limiting continuous current | 50 mA |
| Quiescent current | 4.3 mA |
| Surge voltage protection | > 35 V |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | < 0.5 V |
| Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Surge protection | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 86 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2902963 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 43,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 33,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364900 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA