PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Solid-state relay module
2904695
PLC-INTERFACE for input functions with PLC logic, with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 230 V AC/220 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
Detalhes dos produtos
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Input function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.81 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., input/output) |
| Nominal input voltage UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
| Input voltage range | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.3 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 3.5 mA |
| Typical response time | 3 ms (at UN) |
| Typical turn-off time | 5 ms (at UN) |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Bridge rectifier; Bridge rectifier |
| Transmission frequency | 10 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
| Limiting continuous current | 100 mA |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2904695 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 32,29 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 32,29 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364900 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966618
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA