EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
Product type
Solid-state relay module
N.º de artigo
2306838
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
CK6
Chave de produto
DK61CY
GTIN
4017918989286
Peso por unidade (inclusive embalagem)
90,55 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
90,55 g
Número do imposto alfandegário
85364190
País de origem
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa