EMG 17-OV- 12DC/240AC/3 - Solid-state relay module
2954222

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 48 - 280 V AC/max. 3 A

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis