EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
Solid-state relay module
2954141
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 12 - 60 V DC/max. 3 A
Detalhes dos produtos
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Solid-state relay module |
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.04.2026 |
| Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (Input/output) |
| Nominal input voltage UN | 12 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 7 mA |
| Typical response time | 20 µs |
| Typical turn-off time | 200 µs |
| Status display | LED (yellow) |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection | |
| Transmission frequency | 500 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output nominal voltage | 60 V DC |
| Output voltage range | 12 V DC ... 60 V DC |
| Limiting continuous current | 3 A (see derating curve) |
| Peak offstate voltage | 60 V DC |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | 1.2 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection |
| Input side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Output side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Item dimensions | |
| Width | 17.5 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 102 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2954141 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK6 |
| Chave de produto | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084806 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 86,91 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 81,85 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 1,886 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA