EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Solid-state relay module
2946793
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: short-circuit-proof, 10 - 30 V DC/max. 2 A
Detalhes dos produtos
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
| Nominal input voltage UN | 12 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 4.6 mA |
| Typical response time | 210 µs |
| Typical turn-off time | 410 µs |
| Status display | LED (yellow) |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection; Varistor | |
| Transmission frequency | 1000 Hz |
| Design of digital output | electronic |
| Output nominal voltage | 24 V DC |
| Output voltage range | 10 V DC ... 30 V DC |
| Limiting continuous current | 2 A (see derating curve) |
| Leakage current | 150 µA |
| Peak offstate voltage | 33 V DC (Collector-emitter reverse voltage) |
| Current limitation at short-circuits | > 2 A (short-circuit-proof) |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.3 V |
| Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
| Error indication | Red LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Free running; Freewheeling diode | |
| Surge protection; Suppressor diode |
| Input side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Output side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Width | 17.5 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 102 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2946793 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 56,14 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 56,14 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364110 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA