EMG 17-OV-120AC/ 24DC/2
-
Solid-state relay module
2946845
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 120 V AC, output: short-circuit-proof, 10 - 30 V DC/max. 2 A
Detalhes dos produtos
Product type | Solid-state relay module |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 15.09.2025 |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 120 V AC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.16 |
Input voltage range | 96 V AC ... 139.2 V AC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 2.1 mA |
Typical response time | 50 ms |
Typical turn-off time | 12 ms |
Status display | LED (yellow) |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection; Varistor | |
Transmission frequency | 10 Hz |
Design of digital output | electronic |
Output nominal voltage | 24 V DC |
Output voltage range | 10 V DC ... 30 V DC |
Limiting continuous current | 2 A (see derating curve) |
Leakage current | 150 µA |
Peak offstate voltage | 33 V DC (Collector-emitter reverse voltage) |
Current limitation at short-circuits | > 2 A (short-circuit-proof) |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.3 V |
Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
Error indication | Red LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Free running; Freewheeling diode | |
Surge protection; Suppressor diode |
Input side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Output side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Width | 17.5 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 102 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | IEC 60664 |
EN 50178 |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
N.º de artigo | 2946845 |
Pcs./Emb | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | CK6 |
Chave de produto | DK61C2 |
GTIN | 4017918082482 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 58,94 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 58,94 g |
Número do imposto alfandegário | 85364900 |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA