EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Solid-state relay module
2948791

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 230 V AC, output: 12 - 60 V DC/max. 1 A

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis