EMG 10-OE- 60DC/ 48DC/100 - Solid-state relay module
2948911

Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 48 - 60 V DC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis