Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Detalhes dos produtos
Product type
Socket
For country-specific use in
F
Status display
no
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
N.º de artigo
2963828
Pcs./Emb
5 Unidade
Quantidade mínima de pedido
5 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BG4
Chave de produto
BE7612
GTIN
4017918606169
Peso por unidade (inclusive embalagem)
79,88 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
62,796 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
GR
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)