cUL Recognized
ID de certificação: E118976-20230317Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 1.4 A |
UL Recognized
ID de certificação: E118976-20230317Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 2 A |