REL-MR- 4,5DC/21AU - Single relay
2961370

Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 4.5 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A