REL-MR- 18DC/21 - Single relay
2961383

Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 18 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A