Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

WMS 4,8 (15X9)R YE CUS - Shrink sleeve
0800772

Shrink sleeve, Roll, yellow, cable diameter range: 1.6 ... 4.8 mm: user-defined, perforated, mounting type: slide-on, text field height: 9 mm, text field width: 15 mm

Detalhes dos produtos









Vantagens

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)