NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties.
Note on application
Unused slots are to be sealed off prior to commissioning. Suitable sealing elements are to be found under "Accessories".
Product type
Distributor box
N.º de artigo
1088640
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
100 Unidade
Chave de produto
AF3BCA
GTIN
4055626901466
Peso por unidade (inclusive embalagem)
22,22 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
22,22 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440108
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)