CSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, with 2 LEDs, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, Wiring: Z diode, cable length: 3 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |