SAC-5P- 6,0-410/MINFS
-
Sensor/actuator cable
1532564
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, yellow, free cable end, on Socket straight 7/8"-16UNF, coding: A, cable length: 6 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Application | Standard |
| Number of positions | 5 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 2 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Material of grip body | PUR |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PUR |
| Material for screw connection | Brass, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 10 MΩ |
| Nominal voltage UN | 600 V |
| Nominal current IN | 8 A |
| Test voltage | 4000 V |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | > 500 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight 7/8"-16UNF |
| Number of positions | 5 |
| Coding type | A |
| Cable length | 6 m |
| PVC yellow U.S. color code [410] | |
| Number of positions | 5 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC yellow U.S. color code [410] |
| AWG signal line | 16 |
| Conductor structure, voltage supply | 65x 0.16 mm |
| Conductor cross-section | 1.5 mm² |
| External cable diameter | 12.58 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | yellow |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | white, red, green, yellow, black |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 80 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -20 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -20 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) |
| N.º de artigo | 1532564 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1FDA |
| GTIN | 4046356025508 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1 321,2 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1 321,2 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Protective hose adapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Screw plug 1430925
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripping tool 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripping tool 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
-
TSD 08 SAC - Torque screwdriver 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Tool 1212512
Vantagens
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
High-performance: connectors and cables with a large conductor cross-section for power supply
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA