SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L
-
Sensor/actuator cable
1517660
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, black, free cable end, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, Wiring: Z diode, cable length: 5 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
| Application | Standard |
| Number of positions | 5 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | TPU |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PA 6 |
| Contact surface material | Sn |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V |
| Nominal current IN | 4 A |
| Status display | 2 LEDs |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector AD (pressure switch) |
| Material | CuSn (Contact) |
| Sn (Contact surface) | |
| PA 6 (Contact carrier) | |
| TPU (Housing) | |
| Protective circuit | Z diode |
| Cable length | 5 m |
| PVC black [PVC] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 58.7 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Number of positions | 5 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black [PVC] |
| Conductor structure signal line | 16x 0.20 mm |
| AWG signal line | 20 |
| Conductor cross-section | 5x 0.5 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 5.60 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | black 1, black 2, black 3, black 4, green/yellow |
| Overall twist | 5 cores, twisted |
| Max. conductor resistance | 39 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 1200 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 28 mm |
| Flame resistance | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistance to oil | largely oil-resistant |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
| Ambient temperature (operation) | cable, fixed installation |
| Cable, flexible installation | |
| N.º de artigo | 1517660 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1DBA |
| GTIN | 4017918936648 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 438,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 438,8 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Protective hose adapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Screw insert 1212582
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripping tool 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripping tool 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
Vantagens
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA