SAC-4P-MS/ 0,3-511/M12FR-3L FB
-
Sensor/actuator cable
1552706
Sensor/actuator cable, 4-position, Special mixture on PVC base, black RAL 9005, Plug straight M12, coding: A, with 3 LEDs, on Socket angled M12, coding: A, with 3 LEDs, cable length: 0.3 m, for the food industry, with high-grade steel knurl
Detalhes dos produtos
Product type | Sensor/actuator cable |
Application | Food processing industry |
Number of positions | 4 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Stainless steel |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | 3 LEDs |
Status display present | yes |
Conductor connection | |
Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Socket angled M12 |
Number of positions | 4 |
Coding type | A |
Cable length | 0.3 m |
PVC black FDA [511] | |
Desenho cotado |
|
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PVC black FDA [511] |
Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 0.34 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.52 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 5.20 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | Special mixture on PVC base |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Test voltage | 1500 V |
Resistance to oil | good oil-resistance |
Other resistance | UV resistant |
Silicone-free | |
Special properties | FDA compliant |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -40 °C ... 105 °C (Plug / socket) |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
N.º de artigo | 1552706 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4046356156042 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 32 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 32 g |
Número do imposto alfandegário | 85444290 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA