SAC-4P-M12MR/ 5,0-511 FB
-
Sensor/actuator cable
1552609
Sensor/actuator cable, 4-position, Special mixture on PVC base, black RAL 9005, Plug angled M12, coding: A, on free cable end, cable length: 5 m, for the food industry, with high-grade steel knurl
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Application | Food processing industry |
| Number of positions | 4 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Stainless steel |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 250 V |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug angled M12 |
| Number of positions | 4 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | free cable end |
| Cable length | 5 m |
| PVC black FDA [511] | |
| Desenho cotado |
|
| Number of positions | 4 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black FDA [511] |
| Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross-section | 0.34 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.52 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 5.20 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | Special mixture on PVC base |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, white, blue, black |
| Overall twist | 4 wires, twisted |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 1500 V |
| Resistance to oil | good oil-resistance |
| Other resistance | UV resistant |
| Silicone-free | |
| Special properties | FDA compliant |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| N.º de artigo | 1552609 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155823 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 203,02 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 203 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA