SAC-3P-M12MS/0,9-PUR/A-1L-Z
-
Sensor/actuator cable
1439557
Sensor/actuator cable, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.9 m
Detalhes dos produtos
Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | 1 LED |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Valve connector A |
Protective circuit | Z diode |
Cable length | 0.9 m |
PUR halogen-free black [PUR] | |
Desenho cotado |
|
Cable weight | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Number of positions | 3 |
Shielded | no |
Cable type | PUR halogen-free black [PUR] |
Conductor structure signal line | 28x 0.15 mm |
AWG signal line | 20 |
Conductor cross section | 3x 0.5 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm (Signal line) |
External cable diameter | 4.50 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black-gray RAL 7021 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PP |
Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
Overall twist | 3 wires, twisted |
Max. conductor resistance | 39 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | min. 20 MΩ*km |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 1200 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 22.5 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 45 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 15000000, Bending radius: 50 mm, Traversing path: 0.9 m, Traversing rate: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogen-free | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
Flame resistance | according to DIN VDE 0482 |
According to DIN EN 50265-2-1 | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Other resistance | largely oil-resistant |
partly UV-resistant (in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 |
N.º de artigo | 1439557 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1DJA |
GTIN | 4046356489409 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60,2 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 60 g |
Número do imposto alfandegário | 85444290 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA