SAC-3P-MR/ 2,0-547 SCO BK
-
Sensor/actuator cable
1424923
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, yellow, Plug angled M12, coding: A, on free cable end, cable length: 2 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Application | Standard, U.S. cables |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Outer sheath, material | PVC |
| Insulation resistance | ≥ 10 MΩ |
| Nominal voltage UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug angled M12 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | free cable end |
| Cable length | 2 m |
| PVC AWG 18 yellow 105°C [547] | |
| Desenho cotado |
|
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC AWG 18 yellow 105°C [547] |
| Conductor structure signal line | 41x 0.16 mm |
| AWG signal line | 18 |
| Wire diameter incl. insulation | 1.7 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 5.70 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | yellow |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 46 mm |
| Flame resistance | FT4 |
| Special properties | UL ITC/PLTC 105 °C |
| CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| N.º de artigo | 1424923 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | AF1 |
| Chave de produto | AF1IFA |
| GTIN | 4055626401959 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA