SAC-3P-M 8MS/2,0-280/M8FS 0,34
-
Sensor/actuator cable
1034008
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, Plug straight M8, on Socket straight M8, cable length: 2 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Number of positions | 3 |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M8 |
| Number of positions | 3 |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M8 |
| Number of positions | 3 |
| Cable length | 2 m |
| PUR halogen-free gray [280] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 23.42 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Shielded | no |
| Cable type | PUR halogen-free gray [280] |
| Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross section | 3x 0.34 mm² (Signal line) |
| Wire diameter incl. insulation | 1.27 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 3.95 mm ±0.15 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | gray RAL 7001 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PP |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Thickness, insulation | ≥ 0.20 mm |
| Thickness, outer sheath | approx. 0.40 mm |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | ≤ 58 Ω/km |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
| Test voltage | ≥ 3000 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 20 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 40 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 10000000, Bending radius: 10 x D, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogen-free | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
| EN 50267-2-1 | |
| Flame resistance | in accordance with UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Other resistance | Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents |
| hydrolysis and microbe resistant | |
| partly UV-resistant (in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Low adhesion | |
| abrasion-resistant | |
| Special properties | Flexible cable conduit capable |
| Silicone-free | |
| Free of substances which would hinder coating with paint or varnish | |
| flexible | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| N.º de artigo | 1034008 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1BBA |
| GTIN | 4055626540757 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 62 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 62 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b5b5cd59-5d60-45e7-88e5-0a340b755860 |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA