SAC-2P- 3,6-29R/FS SCO RAIL
-
Sensor/actuator cable
1237353
Sensor/actuator cable, 2-position, PE-X halogen-free, black, shielded, cable length: 3.6 m, For railway applications
Detalhes dos produtos
| Number of positions | 2 |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Cable length | 3.6 m |
| RADOX® black shielded 0.75 mm² [29R] | |
| Desenho cotado |
|
| Cable weight | 48 kg/km |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | yes |
| Cable type | RADOX® black shielded 0.75 mm² [29R] |
| Conductor structure signal line | 19x 0.22 mm |
| AWG signal line | 18 |
| Conductor cross-section | 2x 0.75 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.63 mm |
| External cable diameter | 5.00 mm ±0.3 mm |
| Outer sheath, material | PE-X |
| External sheath, color | black |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PE-X |
| Single wire, color | white 1, white 2 |
| Overall twist | 2 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | ≤ 26.7 Ω/km |
| Nominal voltage, cable | 600 V AC (Core-ground, U0) |
| 1000 V AC (Core-ground, U) | |
| ≤ 720 V AC (core-ground) | |
| ≤ 1200 V AC (Core-ground, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Core-ground, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Line-line) | |
| Test voltage | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Minimum bending radius, fixed installation | 3 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 4 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 15 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 20 mm |
| Halogen-free | in accordance with EN 50267-2-1 |
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| in accordance with ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Fume corrosiveness | EN 50267-2-2 |
| Fume toxicity | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Concentration of fumes | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistance to oil | according to IRM 902, 72 h at 100 °C |
| Fire protection in rail vehicles | BS 6853 (Category Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Category Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk level HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Fire protection level 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Category A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C/F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk level LR1 - LR4) | |
| Other resistance | Resistance to fuels (according to IRM 903, 168 h at 70 °C) |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 120 °C (cable, fixed installation) |
| -25 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) | |
| N.º de artigo | 1237353 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1CBA |
| GTIN | 4063151343552 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 178,3 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 178,3 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 4223c656-5449-47e7-85d5-7297fb615245 |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA