SAC-2P- 1,0-547/MINFR
-
Power cable
1416455
Power cable, 2-position, PVC, yellow, free cable end, on Socket angled 7/8"-16UNF, coding: A, cable length: 1 m
Detalhes dos produtos
| Product type | Sensor/actuator cable |
| Application | Standard |
| Number of positions | 2 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Material of grip body | PVC |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PVC |
| Material for screw connection | Anodized aluminum |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 300 V AC/DC (UL rating) |
| 50 V AC/DC (IEC rating) | |
| Nominal current IN | 13 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 10 lbf-in. |
| 1.12 Nm | |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket angled 7/8"-16UNF |
| Number of positions | 2 |
| Coding type | A |
| Cable length | 1 m |
| CMX-OUTDOOR-CMG [547] | |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Cable type | CMX-OUTDOOR-CMG [547] |
| Conductor structure, voltage supply | 41 x AWG 34 |
| Conductor cross-section | 2 x AWG 18 |
| External cable diameter | 5.33 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | yellow |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Single wire, color | brown 1, blue 2 |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Flame resistance | UL 1581, FT4 |
| Other resistance | UV resistant (720 h) (UL 2556) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| -30 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP68 |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -20 °C ... 105 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 105 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -30 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) |
| N.º de artigo | 1416455 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1IMA |
| GTIN | 4055626220130 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | MX |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sem correspondência (não aprovado para o mercado europeu) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Screw plug 1430925
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
TSD 08 SAC - Torque screwdriver 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Tool 1212512
Vantagens
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA