cULus Listed
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A | - 22 |
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12 Push Pull, coding: A, on Socket straight M12 Push Pull, coding: A, cable length: 1.5 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A | - 22 |