cULus Listed
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 4-position, TPU halogen-free, Variable cable type, welding sputter-resistant, highly flexible, Orange (RAL 2003), matt, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, with 3 LEDs, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), With green, red, and yellow LEDs
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||