SAC-3P-MS/0,4-PVC/B-1L-Z 180
-
Sensor/actuator cable
1434876
Sensor/actuator cable, 3-position, Plug straight M12, coding: A, with 1 LED, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.4 m, 180° version
Detalhes dos produtos
Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | TPU |
Material housing valve plug | TPU |
Material of grip body | TPU |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Contact material | CuSn |
Valve plug contact insert material | PA 6.6 |
Contact surface material | Sn |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Status display | 1 LED |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 3 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Valve connector B (10 mm) |
Number of positions | 3 |
Material | CuSn (Contact) |
Sn (Contact surface) | |
PA 6.6 (Contact carrier) | |
TPU (Housing) | |
Protective circuit | Z diode |
Cable length | 0.4 m |
PVC black [PVC] | |
Desenho cotado |
|
Shielded | no |
UL AWM Style | 2464 |
Cable weight | 38.6 kg/km |
Cable type | PVC black |
Cable type (abbreviation) | PVC |
External cable diameter | 4.80 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Conductor structure signal line | 16x 0.20 mm |
AWG signal line | 20 |
Conductor cross section | 3x 0.5 mm² |
Material wire insulation | PVC |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
Overall twist | 3 wires, twisted |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Test voltage, cable | 1200 V |
Cable resistance | 39 Ω/km (at 20 °C) |
Cable insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Flame resistance | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Ambient temperature (operation) | -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
M12 | |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
Valve connector | |
Standard designation | Valve connector |
Standards/specifications | EN 175301-803 |
N.º de artigo | 1434876 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | AF1 |
Chave de produto | AF1DLA |
GTIN | 4063151807870 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 45,889 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 22,22 g |
Número do imposto alfandegário | 85444290 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | e3c6b544-3b1b-46ed-b9d9-bc9deead1b2c |
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA