DUPLICON, flat gasket for panel mounting base, made of conductive NBR
Detalhes dos produtos
Product type
Seal
Type
DC-B6
Height
1.5 mm
Drill hole distance, horizontal
70 mm
Drill hole distance, vertical
70 mm
Hole diameter
3.7 mm
Color
black
Seal material
NBR
N.º de artigo
1602339
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BF7
Chave de produto
AF7BAD
GTIN
4046356028035
Peso por unidade (inclusive embalagem)
4,86 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
4,86 g
Número do imposto alfandegário
40169300
País de origem
SI
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401601
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa