Fixed bridge, number of positions: 3, color: yellow
Detalhes dos produtos
Product type
Screw bridge
Number of positions
3
Color
yellow
Material
PA
N.º de artigo
3029596
Pcs./Emb
50 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BE1
Chave de produto
BE1Z2X
GTIN
4017918980788
Peso por unidade (inclusive embalagem)
6,66 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
6,66 g
Número do imposto alfandegário
85369095
País de origem
PL
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)