Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - Extension module
2963734

1-channel or 2-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 4 PL e in accordance with EN ISO 13849 safe isolation, width: 35 mm, pluggable screw terminal block

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Five enabling, one signaling, and one confirmation current path
1- and 2-channel control
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508