Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-MS35-1NO-24DC-SC - Safety relays
2904953

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, manual, monitored start, cross-circuit detection, 1 enabling current path, US = 24 V DC, fixed screw terminal block

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
Low housing width of just 6.8 mm
2 channel control
1 enabling current path
Manual and monitored activation
Cross-circuit detection