Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

C-RCI 2,5/M3,5 - Ring cable lug
3240022

Ring cable lug, blue, 1.5 ... 2.5 mm2, M3.5

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

The sleeves are conically tapered to facilitate easy and correct insertion of the conductor
The insulated ring cable lugs with plastic sleeve are hard-soldered and feature the 'EASY ENTRY' system