MCR-SL-PT100-I-DC-24
-
Resistance thermometer measuring transducer
2814883
MCR temperature transducer, for Pt 100, 2-, 3-, 4-conductor technology, input: -100°C ... 600°C, output signal: 0(4) mA ... 20 mA
Detalhes dos produtos
Alignment span | ± 5 % (via keys) |
Alignment zero | ± 5 % (via keys) |
Test voltage output/power supply | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Test voltage input/output | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Test voltage input/power supply | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Step response (10-90%) | 500 ms (fast) |
1500 ms (slow) | |
Temperature coefficient, typical | 0.05 %/K |
Maximum transmission error | < 0.4 % (from measurement range Δ > 100 K) |
≤ 0.6 % (from measurement range Δ ≤ 100 K) | |
Supply | |
Supply voltage range | 20 V DC ... 30 V DC |
Max. current consumption | < 60 mA |
Measurement | |
Temperature measuring range | -100 °C ... 600 °C (freely selectable in 5 K steps following the order key) |
Temperature measuring range | min. 50 K |
Sensor type: | -100 °C ... 600 °C (freely adjustable) |
Sensor input current | < 1 mA |
Connection technology | 2-, 3-, 4-conductor |
Signal: Current output | |
Configurable/programmable | Yes |
Current output signal | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Output current range with wire break | 0 A ... 24 mA (freely selectable via order key) |
Output current range with overrange/underrange | 0 A ... 24 mA (freely selectable via order key) |
Load/output load current output | ≤ 500 Ω |
Connection method | Pluggable screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 14 |
Dimensional drawing |
|
Width | 12.5 mm |
Height | 99 mm |
Depth | 114.5 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Housing material | Polyamide PA non-reinforced |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 55 °C |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
Mounting position | any |
N.º de artigo | 2814883 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | CK1 |
Chave de produto | DK1XXX |
Página de catálogo | Página 279 (IF-2005) |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 121,9 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 121,9 g |
Número do imposto alfandegário | 85389091 |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA