Ativação mGuard Secure VPN Client O mGuard Secure VPN Client é ativado pela Internet. O software só é licenciado após uma ativação bem sucedida. Tal é necessário caso seja novamente instalado ou caso seja efetuadas alterações significativas do hardware no equipamento final utilizado.

Homem a operar um tablet para ativar o mGuard Secure VPN Client

Os termos da licença permitem a utilização de software num único equipamento final. O software está atribuído só a este equipamento final e dotado de uma proteção contra cópias (ativação de software). Em casos excecionais, e sob determinadas condições (defeito de hardware, alterações múltiplas de hardware), a licença pode ser desativada ou reativada mediante pedido.

A ativação da licença é efetuada de forma offline. No caso de uma atualização do software irá obter uma nova chave de licença.

No menu do monitor "Ajuda" do mGuard Secure Client, no ponto de menu "Informação de licença e ativação", é indicada a versão do software instalado e, se aplicável, a versão do software licenciado com número de série.

O software Client é sempre inicialmente instalado como uma versão demo. Existe uma exceção, caso o software Client já tenha sido instalado ou caso o software não tenha sido ativado numa versão mais antiga já instalada. Tal aplica-se também caso a versão mais antiga já tenha sido licenciada. Esta versão é então reposta para o estado de uma versão demo. Os dados da licença têm então de ser introduzidos novamente no prazo de 30 dias através do diálogo de ativação.

O tempo restante até à ativação do software, ou seja, o período de validade da versão demo, é exibido na barra de aviso do monitor, ao lado do botão de ativação.

Para poder utilizar uma versão completa e válida por um período de tempo ilimitado, o software tem de ser ativado com a chave de licença e o número de série obtido no diálogo de ativação. Ao ativar o software, está a aceitar os termos de licença que podem ser lidos ao clicar no respetivo botão.

O diálogo de ativação pode ser aberto tanto através do botão de ativação na barra de aviso do monitor como através do menu do monitor "Ajuda/Informação de licença e ativação". A seguir, os dados da licença podem ser introduzidos de forma online ou offline através de um assistente.

No caso da variante offline, um ficheiro gerado após a introdução da chave de licença e do número de série tem de ser enviado para o servidor de ativação e a chave de ativação então exibida no site tem de ser anotada. Esta chave de ativação pode ser introduzida posteriormente na janela de licenciamento do menu do monitor.

No caso da variante online, os dados de licenciamento são transferidos para o servidor de ativação por meio de um assistente imediatamente após a entrada e o software é assim ativado sem demora.

Período de validade da versão demo

A versão demo é válida por 30 dias. Sem ativação ou licenciamento de software já não é possível estabelecer uma ligação após este período.

A partir do momento da instalação, o período de validade é exibido na janela pop-up cada vez que o software é iniciado. Além disso, um rodapé no monitor mostra por quanto tempo a versão demo ainda pode ser utilizada. Dez dias antes da data de expiração, uma caixa de mensagens chama a atenção para o fato de o software ainda não ter sido licenciado. Esta caixa de mensagens é exibida então uma vez por dia.

Caso a fase de teste tenha expirado, só podem ser estabelecidas ligações com o software VPN Client para sistemas alvo que visam a ativação/o licenciamento de software. Assim, um dos perfis do cliente pode ser utilizado para estabelecer uma ligação à Internet para efeitos de licenciamento.

Ativação online

O mais tardar quando a fase de teste tiver expirado, o software tem de ser ativado ou desinstalado. Para ativar o software, selecione o ponto de menu "Informação de licença e ativação" no menu do monitor "Ajuda".

Pode ler aqui a sua versão de software e verificar que versão demo expirou e que o software ainda não foi ativado ou licenciado.

Clique nos termos de licença para visualizar o respetivo contrato. Ao ativar ou licenciar o software, está a aceitar os termos de licença.

Para ativar o software, clique no botão "Ativação". Na janela seguinte pode escolher entre a variante online e a variante offline.

No caso da variante offline, um ficheiro gerado após a introdução da chave de licença e do número de série tem de ser enviado para o servidor de ativação. Uma chave de ativação é então exibida no site. No caso da variante online, os dados de licenciamento são transferidos para o servidor de ativação por meio de um assistente imediatamente após a entrada e o software é assim ativado sem demora.

Após a seleção do tipo de ativação, os dados da licença são introduzidos nos respetivos campos. Clique posteriormente em "Seguinte".

Ativação offline

A variante offline é executada em duas etapas. O primeiro passo é enviar um ficheiro para o servidor de ativação, que é gerado após a introdução da chave de licença e do número de série. Uma chave de ativação, que deve ser anotada, é então exibida no site. No segundo passo, a chave de ativação é introduzida na janela de licenciamento do menu do monitor. Tal também pode ser feito posteriormente.

A versão offline é iniciada através do menu do monitor "Ajuda/Informação de licença e ativação" e selecionada na primeira janela do assistente de ativação. Clique em "Seguinte". Na segunda janela do assistente de ativação são explicados os dois passos da ativação offline.

O primeiro passo, a criação do ficheiro de ativação, está automaticamente selecionado. Clique no botão "Seguinte" e introduza os dados da licença na janela seguinte. Clique em "Seguinte".

Introduza agora o nome e o caminho para o ficheiro de ativação (por exemplo no ambiente de trabalho). Por defeito, são utilizados o diretório de instalação do software e o nome ActiData.txt (com número de série).

O ficheiro de ativação é agora criado e deve ser transferido para o servidor de ativação.

A transferência de dados do ficheiro de ativação para o servidor de ativação pode ser feita de duas maneiras. No caso da primeira opção, abra o ficheiro de ativação no editor. Copie e cole o conteúdo do ficheiro na janela "Ativação do conteúdo do ficheiro" aberta no site. Pode também clicar em "Pesquisar" e selecionar o ficheiro de ativação. Clique posteriormente em "Enviar".

O código de ativação é então gerado e exibido no site. Anote o código de ativação e continue o processo de ativação no ponto de menu "Ajuda/Informação de licença e ativação", ao efetuar o segundo passo da ativação da variante offline.

Se o servidor de ativação detetar que tem direito a uma licença de software mais recente e a chave de licença corresponder ao software instalado, a nova chave de licença é automaticamente exibida na ativação. Caso queira ativar as novas funcionalidades, anota a nova chave de licença, complete a ativação e utilize depois a nova chave de licença.

O segundo passo da variante offline é acionado através do menu do monitor "Ajuda/Informação e ativação da licença". Após selecionar a variante offline, selecione o segundo passo.

Abre-se então uma janela do assistente de ativação para que possa introduzir o código de ativação. Após introduzir o código, clique em "Seguinte".

Caso tenha recebido uma nova chave de licença do servidor de ativação durante a ativação offline (vide acima na visualização do código de ativação), introduza também esta chave de licença para efetuar uma atualização da licença.

Clique em "Seguinte". Os dados da licença são verificados e aplicados.

Após a ativação estar completa, poderá ler na janela dos dados da licença que o software utilizado é uma versão completa corretamente ativada.