Relés de estado sólido e relés eletromecânicos

Relés de estado sólido e relés eletromecânicos

Os relés de estado sólido garantem, entre outros, processos de comutação fiáveis na automação de instalações. Aposte no nosso programa abrangente de relés de estado sólido e relés eletromecânicos, encaixáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, módulos de relé altamente compactos e relés para a área com atmosfera potencialmente explosiva contribuem adicionalmente para uma elevada disponibilidade da instalação.

Contacte-nos para mais informações sobre os produtos

Novos produtos

PLC-INTERFACE com fusível eletrónico na calha DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE em calha DIN

Módulos de relé – comutar e proteger

Fusível eletrónico altamente compacto

O PLC-INTERFACE oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrónico (disjuntor) numa largura total de apenas 6,2 mm, para mais espaço no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de encerramento podem ser configurados individualmente através de DIP switches no equipamento.

Características principais

  • Possibilidade de configuração através de DIP switch
  • Fusível eletrónico (disjuntor) com separação física através de relé
  • Compatibilidade com módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Expansão funcional simples em instalações existentes
  • Economia de espaço: apenas 6,2 mm de largura total

Vantagens

  • Instalação com economia de espaço no quadro de comando graças à combinação de interface de relé e fusível eletrónico (disjuntor) numa largura total de 6,2 mm
  • Esforço de cablagem reduzido graças aos abrangentes acessórios, às opções de ligação em ponte e soluções de cablagem de sistema
  • Integração do sistema e expansão funcional simples das instalações existentes graças à compatibilidade com os módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inverter sinais

Inversão de sinal compacta (PNP/NPN)

O módulo inversor é uma solução de 6,2 mm de largura para a inversão de sinais PNP para NPN e vice-versa. Para implementar vários tipos de comutação com tecnologia de ligação push-in e de parafuso, com este elemento de acoplamento é possível utilizar todas as vantagens do sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principais

  • Inversão de sinais de saídas de transístores NPN com comutação de terra em saídas PNP com comutação positiva, bem como sinais de comutação de PNP para NPN
  • Largura total: 6,2 mm
  • Tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
  • Intervalo de temperatura operacional até +60 °C
  • Frequência de transmissão máxima: 15 kHz
  • Opções de ligação em ponte

Vantagens

  • Inversão de sinal simples (PNP/NPN e vice-versa) para a calha DIN
  • Solução de quadro de comando que poupa espaço graças a uma largura total compacta de 6,2 mm
  • Ligação flexível graças a variantes com tecnologia de ligação push-in e de parafuso
  • Compatibilidade do sistema graças ao sistema de relés PLC-INTERFACE com opções de ligação em ponte e identificação. Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line

PLC-INTERFACE com disjuntor eletrónico

Relés para semicondutor e relés eletromecânicos da série PLC-INTERFACE

Relés para semicondutor e relés eletromecânicos da série PLC-INTERFACE

Módulos de relé extremamente compactos – Ligação estreita e potente

A série de relés PLC-INTERFACE de utilização universal oferece uma grande diversidade de relés eletromecânicos encaixáveis e relés de estado sólido.
Estão disponíveis as seguintes variantes especiais:

  • Série para o acoplamento de sensores ou atuadores
  • Série de filtros para cabos de controlo compridos
  • Módulos de comutação para a intervenção manual
  • Relé de estado sólido par uma ligação sem desgaste
  • Relé Ex para aplicações da Zona 2
  • Relés de estado sólido híbridos para uma vida útil longa
  • Módulos de relé para aplicações ferroviárias
  • Módulos de relé para altas correntes de ligação
  • Relés de carga reversível para motores de corrente contínua

Vantagens com os nossos módulos de relé extremamente compactos

  • Vasta gama de produtos com variantes especiais para aplicações especiais
  • Otimização do esforço de instalação graças a múltiplos acessórios
    Largura de - 6,2 mm com relé eletromecânico encaixável e relé de estado sólido
  • Tecnologia de ligação simples à escolha: seja tecnologia de ligação por parafuso, por mola de tração ou push-in
  • Funções lógicas graças a expansão com PLC logic
  • Ligação rápida e encaixável entre o controlador e relé graças a adaptador de cablagem de sistema
  • Os módulos de relés extremamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés para semicondutor e relés eletromecânicos da série RIFLINE complete

Relés para semicondutor e relés eletromecânicos da série RIFLINE complete

Sistema universal de relés industriais – desde o relé de acoplamento, passando pelo relé temporizado até À substituição de minicontactores

Com os relés universais RIFLINE complete pode realizar todas as aplicações de relé padrão. É indiferente se pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: as áreas de aplicação vão desde o relé de acoplamento e temporizado até à substituição de mini-contactores. O sistema de relé encaixável universal possibilita um manuseamento rápido, fácil e sem erros.

Vantagens com o nosso sistema de relés industriais

  • Família de produtos completa, que abrange o espectro de todas as aplicações de relé comuns
  • Manuseamento simples graças ao conceito moderno de cablagem e de distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé temporizado através do módulo funcional encaixável
  • Sistema fiável para uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina
  • Disponível como módulo completo ou sistema modular
  • O sistema universal de relés industriais faz parte do sistema COMPLETE line
Relés de acoplamento de condução forçada

Relés de acoplamento de condução forçada

Relés de acoplamento de condução forçada

Os relés de acoplamento com contactos de condução forçada da Phoenix Contact são dispositivos básicos para a ativação monocanal. Os relés de acoplamento destinam-se ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contactos.

Vantagens com os nossos relés de acoplamento de condução forçada

  • Segurança máxima com contactos de condução forçada conforme a EN 50205
  • Troca fiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação
  • Manuseamento simples graças ao conceito moderno de cablagem e de distribuição de potencial
  • Sistema fiável para uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina
  • Linha completa que abrange o espectro de todas as aplicações padrão
Módulos de relés para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Módulos de relés para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Módulos de relés para áreas com atmosfera potencialmente explosiva – comutação segura

Os módulos de relés permitem o isolamento e a comutação seguros de sinais, mesmo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Os relés dispõem das certificações necessárias para atmosferas potencialmente explosivas para a zona 2 (ATEX, Classe 1 Divisão 2).

Vantagens com os nossos módulos de relé para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

  • Utilizável em áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças a certificações especiais
  • Flexibilidade devido às diferentes tecnologias de ligação
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes
  • Poupança de espaço graças ao formato estreito com 6,2 mm
  • Ligação eficiente à cablagem do sistema através do adaptador V8
  • Os módulos de relés para áreas com atmosfera potencialmente explosiva fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança

Relé auxiliar com módulo de base

Relés auxiliares para a operação e comutação em áreas com elevados requisitos de segurança

Os relés auxiliares são excelentes para a aplicação em sistemas de controlo e monitorização. Asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e os circuitos de comando. Em simultâneo, apesar da elevada potência de comutação, os relés auxiliares apresentam um reduzido consumo de energia. Isto faz com que sejam ideais, p. ex. para serem usadas em subestações elétricas.

O relé de âncora axial aciona todos os contactos em simultâneo, sem interligação de alavancas. Os relés auxiliares encaixáveis são montados com rapidez e segurança no módulo de base correspondente.

Vantagens com os nossos relés auxiliares

  • Operação fiável e duradoura graças a elevada capacidade de comutação
  • Instalação compacta graças ao formato estreito
  • Colocação em funcionamento simples graças a conectores pré-montados