PLC-RSC-120UC/21/C1D2
-
Relay module
5603157
PLC-INTERFACE, consisting of DIN rail-mountable basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, 1 changeover contact, input voltage: 120 V AC/110 V DC, UL/cUL: approved for use in Ex Zone Class I, Div. 2
Detalhes dos produtos
| Product type | Relay Module |
| Application | Class I, Division 2 |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Mechanical service life | 2x 107 cycles |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 3 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 26.02.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.42 W |
| Test voltage (Winding/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., winding/contact) |
| Coil side | |
| Nominal input voltage UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Input voltage range | 93.6 V AC/DC ... 168 V AC/DC |
| Drive and function | monostable |
| Typical input current at UN | 3.5 mA (at UN = 120 V AC) |
| 3 mA (at UN = 110 V DC) | |
| Typical response time | 6 ms |
| Typical release time | 15 ms |
| Protective circuit | Bridge rectifier |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Switching | |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Type of switch contact | Single contact |
| Contact material | AgSnO |
| Maximum switching voltage | 250 V AC/DC (The divider plate PLC-ATP should be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal blocks in adjacent modules. Potential bridging is then carried out with FBST 8-PLC... or ...FBST 500...) |
| Minimum switching voltage | 12 V AC/DC |
| Limiting continuous current | 6 A |
| Maximum inrush current | 10 A (4 s) |
| Min. switching current | 10 mA |
| Interrupting rating (ohmic load) max. | 140 W (at 24 V DC) |
| 20 W (at 48 V DC) | |
| 18 W (at 60 V DC) | |
| 23 W (at 110 V DC) | |
| 40 W (at 220 V DC) | |
| 1500 VA (for 250 V AC) | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Relay base) | IP20 (Relay base) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Identification | CE-compliant |
| UL, USA | |
| Identification | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA/Canada | |
| Identification | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Canada | |
| Identification | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 5603157 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6211 |
| GTIN | 4046356687362 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39,9 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 37 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364900 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
REL-MR- 60DC/21 - Single relay 2961118
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA