PLC-BSP- 12DC/21-21 - Relay base
2912426

14 mm PLC basic terminal block with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 12 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos






Produtos compatíveis