cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40047107Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |