cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030527Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40018594Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40057505Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |