cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20010309Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Use group C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: green, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 7, number of rows: 1, number of positions: 7, number of connections: 7, product range: QC 0,5/..-STF, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Use group C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |