Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SAC-4P-M12MRL-M12FSL/.../... - Power cable
1276557

Power cable, 4-position, Plug angled M12, coding: L, on Socket straight M12, coding: L, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), for direct current up to 16 A/63 V

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Protection against mismatching, thanks to special L-coding