Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Configuration cable for IB IL CAN-MA-PAC
Detalhes dos produtos
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product type
Plug
N.º de artigo
2700620
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
DRI
Chave de produto
DRI1Z4
GTIN
4046356609135
Peso por unidade (inclusive embalagem)
214,2 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
220 g
Número do imposto alfandegário
85444290
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(a)-I, 6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)