VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40042533| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 2.5 | ||
Connector housing, with securing pins, connection method: Crimp connection, depth: 31.7 mm, width: 5.2 mm, height: 31.6 mm, color: gray
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0.5 - 2.5 | ||