IBS VME6H SC/I-T
-
Termination board
2722852
Termination board for 6 HE-VME bus systems, with electrical isolation
Termination board for 6 HE-VME bus systems, with electrical isolation
| Format | 6 rack units, 1 slot |
| IEC 61131 runtime system | |
| Data storage system | MPM, base address adjustable |
| INTERBUS-Master | |
| Number of devices with parameter channel | max. 62 |
| Local diagnostics | |
| Monitored function | Operating status |
| Optical representation | 3 LEDs |
| Local diagnostics | Operating status 3 LEDs |
| Error status 2 LEDs | |
| Transmission medium | Copper |
| Maximum power dissipation for nominal condition | max. 3 W |
| Supply | |
| Supply voltage | 5 V DC |
| Supply voltage range | 4.9 V DC ... 5.3 V DC |
| Residual ripple | 0.1 VPP |
| Typical current consumption | 590 mA |
| Connection method | Via VMEbus connector P1 |
| Interrupts | Level 1-7, vector 0 - 255 |
| INTERBUS remote bus | |
| Connection method | 9-pos. D-SUB female connector (optionally optical fiber possible via interface converters) with electrical isolation |
| Parameterization/operation/diagnostics | |
| Connection method | RS-232-C, D-SUB 9-pos. male connector |
| Host system | |
| Connection method | VMEbus systems, VMEbus connector P1 (IEC 603-2) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Mounting type | In the host system |
| N.º de artigo | 2722852 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DRS |
| Chave de produto | DRSAAA |
| GTIN | 4017918141202 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 486,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 486,4 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389091 |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |