cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 33 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 33 A | 24 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40041641| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||