VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40042909| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1.5 - 35 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 101 A | 14 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 101 A | 14 - 2 | ||