cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030527| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40018594| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | 0.5 - 0.75 | ||
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40057505| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||