cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030527| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
| D | ||||
| Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
| Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |